Publiko produktet
Fig. 7084SS - Stainless Steel Flange Adapter Gr x Class 150
Arşivlendi

Fig. 7084SS - Stainless Steel Flange Adapter Gr x Class 150

Gruvlok fittings are available through 24" nominal pipe size in a variety of styles. Use the Fitting Size Table to convert nominal pipe size to corresponding pipe O.D.
These fittings are designed to provide minimum pressure drop and uniform strength.
Depending on styles and size, Gruvlok fittings are provided in various materials including ductile iron, forged steel or fabricated steel.
Pressure ratings of Gruvlok standard fittings conform to those of Fig. 7001 Gruvlok coupling.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.less-steel-flange-adapter-gr-x-class-150-1
  • Ürün ailesiPipe Joining Systems
  • Ürün grubuGrooved > Fittings > Grooved Stainless Steel Fittings
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-06-06
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Bağlantılar
  • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
  • ETIM KoduEG015540
  • ETIM AdıFittings, flanges and connectors
  • UNSPSC adıPlumbing connectors
  • UNSPSC kodu40141720
  • Uniclass 2015 koduPr_65_52_63
  • Uniclass 2015 açıklamasıPipes and fittings
  • OmniClass numarası23-27 43 00
  • OmniClass başlığıPipe Fittings
  • CSI UniFormat II koduC1030
  • CSI UniFormat II başlığıFittings