Publiko produktet
Steel Seal™ Washing machine W5096RT
Steel Seal™ Washing machine W5096RT
Steel Seal™ Washing machine W5096RT
    ASKO

    Steel Seal™ Washing machine W5096RT

    ASKO W5096RT is a washing machine designed in Sweden and with extra robust construction for a trouble-free everyday life for many years. It has an 9 kg load capacity and 23 programs for easy and efficient washing. The machine is extra hygienic thanks to Steel Seal™ and with Quattro Construction™ 2.0 you get a quiet run and minimal vibrations even when the machine spins at the maximum speed of 1600 rpm.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.steel-seal-automatic-washing-machine
    • Ürün ailesiLaundry
    • Ürün grubuLaundry
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-01-28
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Tasarım yeriHollanda
    • Üretim yeriSlovenya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Gereçleri

    Bölge bulunurluk durumu

    Okyanusya Avrupa Kuzey Amerika Asya
    Avustralya
    Belçika
    Birleşik Devletler
    Çin
    Çek Cumhuriyeti
    Kanada
    Danimarka
    Finlandiya
    Hollanda
    İspanya
    İsveç
    Norveç
    Portekiz
    Rusya
    Slovenya