Publiko produktet
Floor Drain
Floor Drain

    Floor Drain

    Floor Drain manufactured entirely in AISI 316 stainless steel.

    Özellikler
    • This drain is installed on the floor of the pool or the fountain and it’s ideal for ensuring fountain water emptying or return.

      It is a very robust and resistant to rusting model manufactured entirely in AISI 316 stainless steel.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Floor_Drain
    • Ürün ailesiFountains
    • Ürün grubuComplementary Products
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-04-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)90
    • Genişlik (mm)200
    • Derinlik (mm)200
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMühendislik ve Altyapı - Su
    • IFC sınıflandırmasıAkım Dağıtım Elemanı