Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
axor/products/0d65bff9-0fc2-42d8-b6f9-6b6a229add67
Ev
Kategoriler
Sıhhi tesisat
Drenaj
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet 1.75 GPM and shoulder shower
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
AXOR
Takip et
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet 1.75 GPM and shoulder shower
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet 1.75 GPM and shoulder shower
İndir
Özellikler
Özellikler
Surfaces: - 12785001 Chrome - 12785251 Brushed Gold Optic - 12785341 Brushed Black Chrome - 12785671 Matt Black - 12785821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, shoulder shower, shower thermostat, shower hose • shower head size: 110 x 220 mm • spray type overhead shower: PowderRain • scald protection at 40° • adjustable hot water limitation • isolated water conduction • mounting type: concealed • suitable for continuous flow water heaters
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
12785USA
Ürün ailesi
Shower panels with thermostat
Ürün grubu
AXOR ShowerComposition
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2023-07-19
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.axor-design.com/articledetail--12785001
İlgili
İlgili
Tasarım yeri
Almanya
Üretim yeri
Almanya
Ağırlık net (Kg)
8.6
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Sıhhi tesisat - Drenaj
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada
Benzer ürünler
AXOR
42523USA AXOR Drain Finish set shower drain 1000
İndir
AXOR
42521XXX AXOR Drain Finish set shower drain 800
5.0
(
7
)
İndir
AXOR
42523XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1000
İndir
AXOR
AXOR Drain Finish set shower drain 900
İndir
AXOR
42522XXX AXOR Drain Finish set shower drain 900
4.8
(
6
)
İndir
AXOR
42520XXX AXOR Drain Finish set shower drain 700
İndir