Publiko produktet
AXOR Montreux 4-hole tile mounted bath mixer with lever handles 16554820
AXOR

AXOR Montreux 4-hole tile mounted bath mixer with lever handles 16554820

AXOR Montreux 4-hole tile mounted bath mixer with lever handles
Özellikler
  • · consists of: 4-hole tile mounted bath mixer, hand shower, shower hose, shower holder · projection 196 mm · connection type: basic set · spray type mixer: normal spray · spray type hand shower: RainAir · maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m · flow rate at 3 bar: 22 l/min · ceramic valves hot/ cold 90° · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · non-return valve · connection dimension: DN15
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.16554820
  • Ürün ailesiAXOR Montreux
  • Ürün grubuBath mixers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-03-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)298
  • Genişlik (mm)461
  • Derinlik (mm)261
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)5.1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures