Publiko produktet
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 26050930
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 26050930
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 26050930

    AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet
    Özellikler
    • · shower head size: 125 mm · convenient diversion via Select button · spray type: Rain, RainAir, Whirl · flow rate at 3 bar: 15 l/min · suitable for rim-/ tile-mounted mixers · with internal water conduction · rinseable dirt filter · connection thread G ½ · connection dimension: DN15 · suitable for continous flow water heaters
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.26050930
    • Ürün ailesiAXOR ShowerSolutions
    • Ürün grubuHand showers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-05-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)299
    • Genişlik (mm)125
    • Derinlik (mm)55
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.275
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures