Publiko produktet
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet EcoSmart 9 l/min 26051930
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet EcoSmart 9 l/min 26051930
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet EcoSmart 9 l/min 26051930

    AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet EcoSmart 9 l/min
    Özellikler
    • · convenient diversion via Select button · spray type: Rain, RainAir, Whirl · flow rate at 3 bar: 9 l/min · with internal water conduction · rinseable dirt filter · connection thread G ½ · connection dimension: DN15 · suitable for continous flow water heaters
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.26051930
    • Ürün ailesiAXOR ShowerSolutions
    • Ürün grubuHand showers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-05-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)299
    • Genişlik (mm)125
    • Derinlik (mm)55
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.275
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures