Publiko produktet
AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm 26431820
AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm 26431820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm 26431820

    AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm
    Özellikler
    • · length 390 mm · material: brass · connection thread G ½ · connection dimension DN15
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.26431820
    • Ürün ailesiAXOR ShowerSolutions
    • Ürün grubuSupplies
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-05-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)91
    • Genişlik (mm)91
    • Derinlik (mm)406
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.572
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 19
    • OmniClass başlığıShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures