Publiko produktet
AXOR Uno Bath spout curved 38411820
AXOR Uno Bath spout curved 38411820
    AXOR

    AXOR Uno Bath spout curved 38411820

    AXOR Uno Bath spout curved
    Özellikler
    • · with escutcheon · projection 178 mm · wall-mounted · flow rate: 20 l/min · connection dimension: DN20 · spray type: normal spray
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.38411820
    • Ürün ailesiAXOR Uno
    • Ürün grubuBath fillers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-03-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)65
    • Genişlik (mm)65
    • Derinlik (mm)191
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.838
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures