Publiko produktet
AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with loop handle 38426820
AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with loop handle 38426820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with loop handle 38426820

    AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with loop handle
    Özellikler
    • · connection type: basic set · ceramic cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · temperature limitation adjustable · with automatic resetting · with silencer · suitable for continous flow water heaters
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.38426820
    • Ürün ailesiAXOR Uno
    • Ürün grubuBath mixers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-03-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)203
    • Genişlik (mm)170
    • Derinlik (mm)66
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)2.39
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures