Publiko produktet
AXOR Uno 4-hole rim mounted bath mixer with loop handles 38445820
AXOR Uno 4-hole rim mounted bath mixer with loop handles 38445820
    AXOR

    AXOR Uno 4-hole rim mounted bath mixer with loop handles 38445820

    AXOR Uno 4-hole rim mounted bath mixer with loop handles
    Özellikler
    • · consists of: 4-hole rim mounted bath mixer, hand shower, Secuflex hose set, shower holder · connection type: basic set · spray type mixer: normal spray · spray type hand shower: Rain, RainAir, Whirl · maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m · flow rate at 3 bar: 22 l/min · ceramic valves hot/ cold 90° · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · connection dimension: DN15
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.38445820
    • Ürün ailesiAXOR Uno
    • Ürün grubuBath mixers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-03-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)270
    • Genişlik (mm)463
    • Derinlik (mm)248
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)3.52
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures