Publiko produktet
AXOR Uno Basin mixer Select 110 with waste set 45012820
AXOR Uno Basin mixer Select 110 with waste set 45012820
    AXOR

    AXOR Uno Basin mixer Select 110 with waste set 45012820

    AXOR Uno Basin mixer Select 110 with waste set
    Özellikler
    • · consists of: Basin mixer, waste set · ComfortZone 110 · projection 123 mm · laminar spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · Select cartridge with temperature control · temperature limitation adjustable · suitable for continuous flow water heaters · non-closing waste set · connection dimension: DN15
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.45012820
    • Ürün ailesiAXOR Uno
    • Ürün grubuBasin mixers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-03-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)223
    • Genişlik (mm)46
    • Derinlik (mm)161
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.895
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures