Publiko produktet
AXOR Uno Single lever bidet mixer with zero handle and pop-up waste set 45200820
AXOR Uno Single lever bidet mixer with zero handle and pop-up waste set 45200820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever bidet mixer with zero handle and pop-up waste set 45200820

    AXOR Uno Single lever bidet mixer with zero handle and pop-up waste set
    Özellikler
    • · consists of: single lever bidet mixer, waste set · projection 124 mm · aerator with ball pivot · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · suitable for continous flow water heaters · pop-up waste set G 1¼ · connection dimension: DN15
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.45200820
    • Ürün ailesiAXOR Uno
    • Ürün grubuBidet mixers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-03-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)192
    • Genişlik (mm)46
    • Derinlik (mm)170
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.785
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_11
    • Uniclass 2015 açıklamasıBidet taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures