Publiko produktet
AXOR Edge th.bm conc sh.off USA ch
AXOR

AXOR Edge th.bm conc sh.off USA ch

AXOR Edge Thermostat for concealed installation with shut-off valve
Özellikler
  • Surfaces: - 46750001 Chrome - 46750131 Polished Bronze - 46750301 Polished Red Gold - 46750331 Polished Black Chrome - 46750991 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • volume control for 1 outlet • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • thermostat cartridge, ceramic cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.46750001
  • Ürün ailesiAXOR Edge
  • Ürün grubuShower thermostat
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-11-29
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)6.75
  • Genişlik (mm)6.75
  • Derinlik (mm)2.5
İlgili
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)3.6
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011329
  • ETIM AdıShower mixing tap
  • UNSPSC adıShowers
  • UNSPSC kodu30181503
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
  • OmniClass numarası23-31 17 00
  • OmniClass başlığıShowers
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures