Publiko produktet
UDM W22
UDM W22
UDM W22
UDM W22
UDM W22
UDM W22
UDM W22
UDM W22
UDM W22
UDM W22
    Barco

    UDM W22

    Weighing less than 50kgs,  And while the compact and light-weight design of the UDM-W22 saves you lots of installation time and reduces shipping and labor costs, It never compromises on the quality or brightness of your projection. The UDM-W22 features WUXGA resolution and 21,000 lumens light output to deliver impactful WU experiences with mind-blowing colors. The UDM projector offers the widest color spectrum for 22K laser phosphor projection on the market outperforming the Rec. 709 color space.

    Özellikler
    • 21,000 center lumens / 20,000 ansi lumens / 22,000 ISO lumens

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.UDM-W22
    • Ürün ailesiRental & Staging
    • Ürün grubuLarge venue projectors
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-07-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)540
    • Genişlik (mm)725
    • Derinlik (mm)339
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriBelçika
    • Üretim yeriBelçika
    • Ağırlık net (Kg)48
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektronikler - Görüntü Sistemleri
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEC000690
    • ETIM AdıVideo projector
    • UNSPSC adıMultimedia projectors
    • UNSPSC kodu45111609
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_25_04
    • Uniclass 2015 açıklamasıAudio visual furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kodu11 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıProjectors
    • OmniClass numarası23-37 21 15
    • OmniClass başlığıData Multi Media Projectors
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings
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
    Benzer ürünler