Publiko produktet
UniSee 800, UNI-2008
Barco

UniSee 800, UNI-2008

55" 800 nits.

Barco UniSee noGap gap technology 55" tiled LCD for videowall applications, 800 nit.

Özellikler
    • Bezel-less design with NoGap technology
    • 800 cd/m² brightness
    • Quantum Dot Technology
    • Mounting structure with automatic alignment for ensured precision
    • Sense X automatic and continuous calibration
    • Fastest servicing and diagnosing
    • Modular, future-proof platform
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.unisee-800-uni-2008
  • Ürün ailesiEnterprise
  • Ürün grubuLarge Video Wall
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-08-05
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)682
  • Genişlik (mm)1211.4
  • Derinlik (mm)167
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriTayvan
  • Ağırlık net (Kg)38.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Görsel - TV'ler
  • IFC sınıflandırmasıElektrikli Eleman
  • ETIM KoduEC001630
  • ETIM AdıTelevision
  • Uniclass 2015 koduFI_60_95
  • Uniclass 2015 açıklamasıVisualization
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıVisual Display Units
  • OmniClass numarası23-19 25 11 15 15
  • OmniClass başlığıVisual Devices