Publiko produktet
UniSee 800 UNI-8002
Barco

UniSee 800 UNI-8002

2.9 / 5 yıldız2.9(7 incelemeler)

Sometimes a new innovation creates a revolution, shaping the entire product line’s future. With the Barco UniSee platform, Barco completely redesigned and optimized every component of the LCD video wall, resulting in a new way to look at large screen visualization.



Özellikler
  • 55" 800 nits 0.3mm mechanical gap. 

    Barco UniSee noGap  gap technology 55" tiled LCD with 0.3mm mechanical gap for videowall applications, 800 nit 60K lifetime.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.unisee-800-uni-8002
  • Ürün ailesiEnterprise
  • Ürün grubuLarge Video Wall
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-09-24
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)682
  • Genişlik (mm)1211.4
  • Derinlik (mm)168
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriTayvan
  • Ağırlık net (Kg)38.4
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Görsel - TV'ler
  • IFC sınıflandırmasıElektrikli Eleman
  • ETIM KoduEC001630
  • ETIM AdıTelevision
  • UNSPSC adıVisual presenters
  • UNSPSC kodu45111810
  • Uniclass 2015 koduFI_60_95
  • Uniclass 2015 açıklamasıVisualization
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıVisual Display Units
  • OmniClass numarası23-19 25 11 15 15
  • OmniClass başlığıVisual Devices