Publiko produktet
BETAFENCE Securifor 4D Swing Gates
Betafence

BETAFENCE Securifor 4D Swing Gates

Manufactured in the USA

Single swing gates with Securifor 4D infill.
Two single swing frames are set together to create a double swing gate.

36" / 48" / 60" / 72" WIDE FRAME

44" / 70" / 94" / 118" HIGH FRAME

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.betafence-securifor4D-swing-gates
  • Ürün ailesiSwing Gates
  • Ürün grubuUS gates
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-10-28
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeKarbon Çelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiPeyzaj - Kapılar