Publiko produktet
BETAFENCE Nylofor 2D + Bekafix Ultra
BETAFENCE Nylofor 2D + Bekafix Ultra
BETAFENCE Nylofor 2D + Bekafix Ultra
BETAFENCE Nylofor 2D + Bekafix Ultra
    Betafence

    BETAFENCE Nylofor 2D + Bekafix Ultra

    Manufactured in Europe

    NYLOFOR 2D
    656 Double bar panels

    The Nylofor® 2D twin wire panel is made out of heavy welded mesh with double horizontal wires. The perfect flat fence panel when demarcation and deterrence factors are crucial.

    Features: 
    - High rigidity
    - Complete
    - Long lifetime
    - Fast installation and low cost

    Width: 2500 mm
    Height: 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030, 2430 mm 
    (other dimensions available on request)

    Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request


    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.nylofor2d-bekafix-ultra
    • Ürün ailesiMetal Fence Panel
    • Ürün grubuNylofor 2D
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-07-02
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeGalvanize Çelik
    • Tasarım yeriBelçika
    • Üretim yeriBelçika
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPeyzaj - Çit Duvarı

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Okyanusya Afrika