Publiko produktet
BETAFENCE Nylofor 3D XL + Bekafix
BETAFENCE Nylofor 3D XL + Bekafix
BETAFENCE Nylofor 3D XL + Bekafix
BETAFENCE Nylofor 3D XL + Bekafix
BETAFENCE Nylofor 3D XL + Bekafix
    Betafence

    BETAFENCE Nylofor 3D XL + Bekafix

    Manufactured in Europe

    NYLOFOR 3D XL
    The Nylofor 3D system is the reference panel on the market.This complete fencing system provides optimal protection, with style.

    Assets:
    - Excellent value
    - Unique PVC coating
    - XL version for fast installation

    Width: 2500 mm
    Height: 1030, 1230, 1530, 1730, 1930, 2030, 2430 mm
    (other dimensions available on request)

    Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request



    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Nylofor3DProXL-Bekafix
    • Ürün ailesiMetal Fence Panel
    • Ürün grubuNylofor 3D Pro XL
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-03-31
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeGalvanize Çelik
    • Tasarım yeriBelçika
    • Üretim yeriBelçika
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPeyzaj - Çit Duvarı

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Okyanusya Afrika