Publiko produktet
Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Deep Body - BFD-110
Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Deep Body - BFD-110
Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Deep Body - BFD-110
    BLUCHER

    Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Deep Body - BFD-110

    BFD-110 AISI Type 304 stainless steel adjustable floor drain with 8in. x 8in.(200mm x 200mm) top, membrane clamping flange, and a 1/8in.(3mm) grating. Model options include Square or Round (-R) top, and Bottom or Side Outlet (SO) in 3 or 4" sizes.

    Özellikler
    • US Order # / Description

      BFD-113 / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) BO

      BFD-114 / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) BO

      BFD-113-R / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) BO

      BFD-114-R / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) BO

      BFD-113-SO / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) SO

      BFD-114-SO / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) SO

      BFD-113-R-SO / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) SO

      BFD-114-R-SO / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) SO

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.6995
    • Ürün ailesiDrain
    • Ürün grubuAdjustable Floor Drains
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-01-19
    • Baskı numarası2
    İlgili
    • Tasarım yeriDanimarka
    • Üretim yeriDanimarka
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
    • ETIM KoduEG015130
    • ETIM AdıDrains
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Drains
    • OmniClass numarası23-31 27 00
    • OmniClass başlığıFloor Drains

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Kuzey Amerika