Publiko produktet
Series BT12 - 12in. Wide Trench Pre-Sloped Trench Drain
BLUCHER

Series BT12 - 12in. Wide Trench Pre-Sloped Trench Drain

4.3 / 5 yıldız4.3(12 incelemeler)
Series BT12 AISI Type 304 stainless steel pre-sloped trench drain, 12in.(300mm) wide x (specify) long, with 1% longitudinal slope and 160 degree cross fall, 1in.(25mm) thick mesh grating, and spigot outlet.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.seriesbt12
  • Ürün ailesiChannel
  • Ürün grubuTrench Drains
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-08
  • Baskı numarası2
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Drains
  • OmniClass numarası23-31 27 00
  • OmniClass başlığıFloor Drains
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Kuzey Amerika
Åland
Birleşik Arap Emirlikleri