Publiko produktet
BTC No Hub and Schedule 40 Transition Couplings
BLUCHER

BTC No Hub and Schedule 40 Transition Couplings

PIPE AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system, with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring. All BLÜCHER PIPE to be treated with pickling and passivation finish process.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.BTC-Transition-Couplings
  • Ürün ailesiDrainage Solutions
  • Ürün grubuAdaptors
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-02-13
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Bağlantılar
  • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • Uniclass 2015 koduAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 açıklamasıPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 05 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıExpansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • OmniClass numarası23-27 43 00
  • OmniClass başlığıPipe Fittings
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Kuzey Amerika