Publiko produktet
Series BTV6 - 6in. Wide Pre-Sloped Trench Drain with Surface Membrane Clamp (For Rubberized Sheet Flooring)
BLUCHER

Series BTV6 - 6in. Wide Pre-Sloped Trench Drain with Surface Membrane Clamp (For Rubberized Sheet Flooring)

BTV6 Series AISI Type 304 stainless steel pre-sloped trench drain with surface membrane clamp for vinyl flooring, 6in.(160mm) wide with 1% longitudinal slope and 160 degree cross fall, 1in.(25mm) thick mesh grating, and spigot outlet.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.seriesbtv6
  • Ürün ailesiChannel
  • Ürün grubuTrench Drains
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-08
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Drains
  • OmniClass numarası23-31 27 00
  • OmniClass başlığıFloor Drains
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Kuzey Amerika