Publiko produktet
Socket Deck Penetrations with Welding Sleeve
BLUCHER

Socket Deck Penetrations with Welding Sleeve

PIPE AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system, with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring. All BLÜCHER PIPE to be treated with pickling and passivation finish process.

Özellikler
  • Size(s): 
    1 1/2 - 4 in. (40 - 110mm)

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Socket-Deck-Penetrations-with-Welding-Sleeve
  • Ürün ailesiMarine Fittings
  • Ürün grubuDeck Penetrations
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-01-11
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriDanimarka
  • Üretim yeriDanimarka
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Borular
  • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • Uniclass 2015 koduAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 açıklamasıPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 05 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıExpansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • OmniClass numarası23-27 43 00
  • OmniClass başlığıPipe Fittings

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Kuzey Amerika