Publiko produktet
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
Roof system for concrete tile Coppo di Grecia
    Arşivlendi

    Roof system for concrete tile Coppo di Grecia

    The Coppo di Grecia is a concrete tile from Italy with a distinctive, visually appealing undulating shape. Its classic look and soft lines make it a popular choice for roofing new-build houses, renovation projects and the restoration of historical buildings. The Coppo di Grecia is available in a range of colours and with a choice of five different surfaces. See the Italian version for more information.
    Özellikler
    • See the Italian version for complete information.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.tegole-wierer-coppo-di-grecia
    • Ürün ailesiRoof tiles
    • Ürün grubuWierer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-07-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)420
    • Genişlik (mm)330
    İlgili
    • Ana malzemeBeton
    • İkincil malzemeBeton
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)4.7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
    • IFC sınıflandırmasıÇatı
    • UNSPSC adıRoofing materials
    • UNSPSC kodu301515
    • Uniclass 2015 koduSs_30_40_95_40
    • Uniclass 2015 açıklamasıInterlocking tile roofing systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıConcrete Roof Tiles
    • OmniClass numarası23-13 39 17 13
    • OmniClass başlığıConcrete Roof Tiles
    • CSI UniFormat II koduB3010
    • CSI UniFormat II başlığıRoof Coverings