Publiko produktet
TEJA Roof Insulated sandwich panel
TEJA Roof Insulated sandwich panel
TEJA Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    TEJA Roof Insulated sandwich panel

    4.6 / 5 yıldız4.6(7 incelemeler)
    The Hiansa panel Teja model consists of an exterior sheet that resembles a classic tiled roof, which gives the sheet an attractive appearance. This panel has an urban-style design and is recommended for homes, country buildings and single-family houses with roof slopes of at least 10%.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.hiansa-teja
    • Ürün ailesiRoof Sandwich Panel
    • Ürün grubuRoof Sandwich Panel Visible Fixing
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-03-18
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)1000
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemePoliüretan
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
    • IFC sınıflandırmasıÇatı
    • UNSPSC adıInsulation
    • UNSPSC kodu3014
    • Uniclass 2015 koduPr_20_93_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıStructural roofing units
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıManufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • OmniClass numarası23-13 35 21 19 15
    • OmniClass başlığıStructural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II koduB3010
    • CSI UniFormat II başlığıRoof Coverings