Publiko produktet
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
    BMI

    Membrane BMI System Teranap JS

    The Teranap JS Underground Works waterproofing system is part of the bituminous geomembrane waterproofing range. Waterproofing of Underground Works Cut & Cover trenches, structural rafts & walls

    Özellikler
    • Uses:

      • Upper surface of cut & cover trenches and vaulted works without hydrostatic pressure.
      • Underface of structural rafts and walls with or without hydrostatic pressure. 
      • Underface of rafts and walls on permanent shuttering.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Teranap-JS
    • Ürün ailesiFLAT ROOF
    • Ürün grubuWATERPROOFING
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2018-11-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)4
    • Genişlik (mm)1000
    • Derinlik (mm)8000
    İlgili
    • Ana malzemeBitumen
    • İkincil malzemePolyester
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)40
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Waterproofing & Membranes
    • IFC sınıflandırmasıÇatı
    • UNSPSC adıRoofing membranes
    • UNSPSC kodu30151505
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSheet Waterproofing
    • OmniClass numarası23-13 25 17 13
    • OmniClass başlığıSheet Waterproofing
    • CSI UniFormat II koduB30
    • CSI UniFormat II başlığıROOFING

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa