Publiko produktet
Base KL 2-layer compact roof system for concrete on concrete insulated with PIR
Icopal

Base KL 2-layer compact roof system for concrete on concrete insulated with PIR

2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane pour & roll on concrete substrate insulated with PIR-insulation for concrete:
1. Substrate: concrete
2. Primer
3. Glue:
Icopal Block Bitumen 95/35
4. Vapor barrier: Base KL
5. Insulation:
PIR
6. Base KL x 2
7. 2 x Akvaden Byggfolie, vapour layer
8. Concrete

Özellikler
  • 2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane pour & roll on PIR insulated concrete substrate for concrete.
    System can be used where there is a need for insulation on concrete substrate.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.base-kl-betong-pir-betong
  • Ürün ailesiWater Proofing Membrane
  • Ürün grubuBuilt in system
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-10-10
  • Baskı numarası1
  • Genişlik (mm)1000
İlgili
  • Ana malzemeBitumen
  • İkincil malzemePolyisocyanorate PIR
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Waterproofing & Membranes
  • IFC sınıflandırmasıÇatı
  • ETIM KoduEG020300
  • ETIM AdıBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 koduSs_30_40_30_71
  • Uniclass 2015 açıklamasıReinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 52 16.12
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHot-Mopped Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClass numarası23-13 39 31 13
  • OmniClass başlığıMulti Layer Roof Membranes