Publiko produktet
Bitumen 1 Layer with EPS - MW on Concrete
Bitumen 1 Layer with EPS - MW on Concrete
    Icopal

    Bitumen 1 Layer with EPS - MW on Concrete

    Bitumen 1 layer membrane system on an exposed roof with a concrete substrate insulated with EPS and mineral wool.
    ---------- Recommended Product Configuration ---------
    1 - Concrete Substrate - Thickness - 200.0mm - Depending on Construction
    2 - Vapour Barrier - Dampsperre X20 - Thickness - 0.2mm
    3 - EPS - Thickness - 270.0mm
    4 - Mineral Wool - Thickness - 30.0mm
    5 - Bitumen - Icopal Mono PC - Thickness - 4.2mm

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Conc_EPS_1-layer_9010011
    • Ürün ailesiWater Proofing Membrane
    • Ürün grubuMono Layer Bitumen
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-05-20
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeBitumen
    • Tasarım yeriNorveç
    • Üretim yeriNorveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
    • IFC sınıflandırmasıÇatı
    • Uniclass 2015 koduSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFlat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMembrane Roofing
    • OmniClass numarası23-13 39 31
    • OmniClass başlığıRoof Membranes