Publiko produktet
Bitumen 1 Layer with Mineral Wool on Steel
Bitumen 1 Layer with Mineral Wool on Steel
    Icopal

    Bitumen 1 Layer with Mineral Wool on Steel

    Bitumen 1 layer membrane system on an exposed roof with a steel substrate insulated with mineral wool.

    ---------- Recommended Product Configuration ---------
    1 - Steel Substrate - Thickness - 100mm - Depending on Installation
    2 - Mineral Wool - Thickness - 30mm
    3 - BMI Vapour Barrier - Thickness - 0.2mm
    4 - Mineral Wool - Thickness - 30mm
    5 - BMI Top Layer PC - Thickness - 4.2mm


    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.STL_Min-Wool_1-layer_9010005
    • Ürün ailesiWater Proofing Membrane
    • Ürün grubuMono Layer Bitumen
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-05-20
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAsphalt
    • Tasarım yeriNorveç
    • Üretim yeriNorveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
    • IFC sınıflandırmasıÇatı
    • Uniclass 2015 koduSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFlat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMembrane Roofing
    • OmniClass numarası23-13 39 31
    • OmniClass başlığıRoof Membranes