Publiko produktet
Membrane K and base with a concrete substrate insulated with XPS, concrete top
Membrane K and base with a concrete substrate insulated with XPS, concrete top
    Icopal

    Membrane K and base with a concrete substrate insulated with XPS, concrete top

    Membrane K and base with a concrete substrate insulated with XPS , concrete top

    ---------- Recommended Product Configuration ---------
    1 - Concrete Substrate - Thickness - 200.0mm - Depending on Construction
    2 - BMI Primer A / Icoflux - Thickness - 0.001mm
    3 - Block bitumen - Icopal klebeasfalt - Thickness - 2.0mm
    4 - Base Bitumen - Icopal Base K - Thickness - 1.8mm
    5 - Block bitumen - Icopal klebeasfalt - Thickness - 2.0mm
    6 - Membran Bitumen - Icopal Membran K - Thickness - 3.2mm
    7 - Studded Membran - Primo knasteplast - Thickness - 8.4mm
    8 - XPS - Thickness - 300.0mm
    9 - Fleece - Fiberduk PP 145g - Thickness - 1.0mm
    10 - Concrete Top - Thickness > 70.0mm. Surface 1:100 to drainage/ valley

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Conc_XPS_Membrane-K_9010041
    • Ürün ailesiWater Proofing Membrane
    • Ürün grubu2 Layer Bitumen
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-05-20
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Tasarım yeriNorveç
    • Üretim yeriNorveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
    • IFC sınıflandırmasıÇatı
    • Uniclass 2015 koduSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFlat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMembrane Roofing
    • OmniClass numarası23-13 39 31
    • OmniClass başlığıRoof Membranes