Publiko produktet
Bitumen 2 Layer with EPS and Mineral Wool on Steel
Bitumen 2 Layer with EPS and Mineral Wool on Steel
    Icopal

    Bitumen 2 Layer with EPS and Mineral Wool on Steel

    Bitumen 2 layer membrane system on an exposed roof with a steel substrate insulated
    with EPS and mineral wool.
    ---------- Recommended Product Configuration ---------
    1 - Steel Substrate - Thickness - 100.0mm - Depending on Construction
    2 - Mineral Wool - Thickness - 30.0mm
    3 - Vapour Barrier - Dampsperre X20 - Thickness - 0.2mm
    4 - EPS - Thickness - 240.0mm
    5 - Mineral Wool - Thickness - 30.0mm
    6 - Base Bitumen - Icopal Base - Thickness - 2.7mm
    7 - Top Bitumen - Icopal Top - Thickness - 3.8mm

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.STL_EPS_2-layer_9010009
    • Ürün ailesiWater Proofing Membrane
    • Ürün grubu2 Layer Bitumen
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-05-20
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeBitumen
    • Tasarım yeriNorveç
    • Üretim yeriNorveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
    • IFC sınıflandırmasıÇatı
    • Uniclass 2015 koduSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFlat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMembrane Roofing
    • OmniClass numarası23-13 39 31
    • OmniClass başlığıRoof Membranes