1/4" - 2", FF, NOMINAL-PORT
Suitable for all domestic systems, heating or sanitary, compressed air, in general with any kind of non-corrosive fluid. Standard bore ball valve with threaded connection Female/Female and/or Male/Female UNI ISO 228. Available with steel lever or aluminum T-handle. s50x00
S50 BRASS BALL VALVE (red lever)
S50B00 1/4"
S50C00 3/8"
S50D00 1/2"
S50E00 3/4"
S50F00 1"
S50G00 1 1/4"
S50H00 1 1/2"
S50I00 2"
S50 BRASS BALL VALVE (blue lever)
S50B00A 1/4"
S50C00A 3/8"
S50D00A 1/2"
S50E00A 3/4"
S50F00A 1"
S50G00A 1 1/4"
S50H00A 1 1/2"
S50I00A 2"
S50 BRASS BALL VALVE (red t-handle)
S50B16 1/4"
S50C16 3/8"
S50D16 1/2"
S50E16 3/4"
S50F16 1"
S50 BRASS BALL VALVE (blue t-handle)
S50D16B 1/2"
S50E16B 3/4"
S50F16B 1"
Bölge bulunurluk durumu
| Asya | Avrupa | Okyanusya | Güney Amerika | Afrika | Kuzey Amerika |
|---|---|---|---|---|---|
Azerbaycan | Almanya | Avustralya | Brezilya | Fas | Birleşik Devletler |
Bahreyn | Avusturya | Yeni Zelanda | Ekvador | Gana | Guatemala |
Bangladeş | Belçika | Peru | Güney Afrika | Meksika | |
Birleşik Arap Emirlikleri | Bosna Hersek | Şili | Mauritius | Panama | |
Çin | Bulgaristan | Uruguay | Mısır | Trinidad ve Tobago | |
Endonezya | Çek Cumhuriyeti | Nijerya | |||
Ermenistan | Danimarka | Reunion | |||
Filipinler | Estonya | ||||
Güney Kore | Finlandiya | ||||
Hindistan | Fransa | ||||
Hong Kong | Hırvatistan | ||||
Irak | Hollanda | ||||
İran | İngiltere | ||||
İsrail | İspanya | ||||
Japonya | İsveç | ||||
Kamboçya | İsviçre | ||||
Katar | İtalya | ||||
Kazakistan | İzlanda | ||||
Kuveyt | Kıbrıs | ||||
Lübnan | Letonya | ||||
Malezya | Litvanya | ||||
Moğolistan | Lüksemburg | ||||
Pakistan | Macaristan | ||||
Singapur | Malta | ||||
Sri Lanka | Moldova | ||||
Suriye | Norveç | ||||
Suudi Arabistan | Polonya | ||||
Tayland | Portekiz | ||||
Tayvan | Romanya | ||||
Türkiye | Rusya | ||||
Ürdün | Slovakya | ||||
Vietnam | Slovenya | ||||
Ukrayna | |||||
Yunanistan |