Publiko produktet
1 station Advocate lavatory system

1 station Advocate lavatory system

Soap, water and hand dryer, unique all-in-one patent pending design. Infrared, high speed, dual-sided hand dryer at each hand washing station. Large capacity, top-fill, infrared soap dispenser, with low level indicator and one-of-a-kind overfill protection. Hygienic hands-free infrared, 0.38GPM(1.4 L-Min) faucet. Available in Terreon or TerreonRE Solid Surface Materials. Covered by U.S. Patent D674967
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.demo_1ADV
  • Ürün ailesiLavatory
  • Ürün grubu1 station
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-08-04
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeTerreon
  • İkincil malzemeTerreon
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures