Publiko produktet
Y Pattern Strainers - 36230 3631 36232
Brymec

Y Pattern Strainers - 36230 3631 36232

Y Pattern Strainers - 36230 3631 36232

  • Female threaded Brass body Y strainer with Stainless steel mesh filter
  • Filter is removable for cleaning or service inspections
  • Compression connections
  • WRAS Approved
Özellikler
  • Type: Y Strainer

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN20

    Maximum Working Temperature: 90 degC

    Compression connections comply with BS EN 1254-2

    Body Material: HPb59-T

    Washer Material: PTFE

    Filter Net Material: Stainless Steel

    WRAS approved

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.




Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Plumbing_Other_Brymec_36230_36231_36232
  • Ürün ailesiVNB - Valves & Brassware
  • Ürün grubuSTR - Strainers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-10-31
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeBrassware
  • İkincil malzemeMetal
  • Tasarım yeriİngiltere
  • Üretim yeriÇin
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • Uniclass 2015 koduPr_65_57_96_99
  • Uniclass 2015 açıklamasıY-type water strainers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu40 05 89
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıValve Accessories
  • OmniClass numarası23-27 55 29 17
  • OmniClass başlığıY Strainers

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
İngiltere
İrlanda
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText