Publiko produktet
EHS-1000 Stainless Steel 1-Station Wall-Mounted Handwashing Sink
Sloan Valve

EHS-1000 Stainless Steel 1-Station Wall-Mounted Handwashing Sink

5.0 / 5 yıldız5.0(5 incelemeler)
Stainless Steel 1-Station Wall-Mounted Handwashing Sink
Özellikler
  • Stainless Steel Hand Washing Sink with the following features:

    • Sink constructed from 14 gauge, Type 304 stainless steel with brushed stainless
    • Outer rim of sink raised to help prevent splashing and dripping on floors
    • Angled front corners to enhance ease of use and protect users from sharp corners
    • Pair with Optional Sloan OPTIMA Faucet (not included) for hands-free operation
    • Sink is shipped pre-plumbed for easy installation
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.sinks_stainless-steel_ehs-1000
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuSinks/Lavatories
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-05-09
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSinks
  • UNSPSC kodu30181504
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 açıklamasıSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya Kuzey Amerika Güney Amerika Afrika
Afganistan
Anguilla
Arjantin
Mısır
Azerbaycan
Antigua ve Barbuda
Bolivya
Bahreyn
Aruba
Brezilya
Bangladeş
Bahamalar
Ekvador
Bhutan
Barbados
Falkland Adaları (Islas Malvinas)
Birleşik Arap Emirlikleri
Belize
Fransız Guyanası
British Indian Ocean Territory
Bermuda
Guyana
Brunei Sultanlığı
Birleşik Devletler
Kolombiya
Christmas Adası
Caribbean Netherlands
Paraguay
Çin
Cayman Adaları
Peru
Cocos Adaları
Curaçao
Şili
Endonezya
Dominik
Surinam
Ermenistan
Dominik Cumhuriyeti
Uruguay
Filipinler
El Salvador
Venezuela