Publiko produktet
BETACRYL  Thin-Edge Basin  BB A 5538 R
BETACRYL  Thin-Edge Basin  BB A 5538 R
    BETACRYL®

    BETACRYL Thin-Edge Basin BB A 5538 R

    Rectangular thin-edge countertop washbasin in BETACRYL - Pure Acrylic Stone (100 % Acrylic) with round corners and 2″ central lowered drain hole. Available in Classic White colour. BETACRYL Pure Acrylic Stone provides a particular strength, ensures cleanliness and antibacterial/antiviral function , suitability for contact with food, water resistance and colour stability over time. BETACRYL has a widespread application in architectural projects for interior decoration, outdoor walls and medical/health sectors. Visit Betacryl.com for more information.
    Özellikler
    • Thin-edge countertop basin
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Thin-edge-BB-A5538R
    • Ürün ailesiBasins, Bathroom
    • Ürün grubuSolid surface countertop basin
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-06-30
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)150
    • Genişlik (mm)550
    • Derinlik (mm)380
    İlgili
    • Ana malzemeKatı Yüzey
    • İkincil malzemeDoğal Akrilik Taş
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriÇin
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Afrika Asya