Publiko produktet
CE onaylı, güneş enerjisi sistemlerinin birincil devresi için genleşme tankı
CE onaylı, güneş enerjisi sistemlerinin birincil devresi için genleşme tankı
    Caleffi

    CE onaylı, güneş enerjisi sistemlerinin birincil devresi için genleşme tankı

    CE onaylı, güneş enerjisi sistemlerinin birincil devresi için genleşme tankı. Diyaframlı membran. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sistemin sıcaklık aralığı: -10÷120°C. Membran sıcaklık aralığı: -10÷70°C. Maks. glikol yüzdesi: %50. EN 13831 standardına uygundur.
    Özellikler
    • CE onaylı, güneş enerjisi sistemlerinin birincil devresi için genleşme tankı. Diyaframlı membran. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sistemin sıcaklık aralığı: -10÷120°C. Membran sıcaklık aralığı: -10÷70°C. Maks. glikol yüzdesi: %50. EN 13831 standardına uygundur.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.259
    • Ürün ailesiPLUMBING
    • Ürün grubuVALVES
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-07-06
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC010958
    • ETIM AdıMembrane pressure expansion vessel
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • Uniclass 2015 koduPr_60_50_20_28
    • Uniclass 2015 açıklamasıExpansion vessels
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing
    • OmniClass numarası23-33 49 21
    • OmniClass başlığıDuctwork Expansion Vessels
    • CSI UniFormat II koduD20
    • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING