Publiko produktet
Sloan® 8186 Exposed Sensor Urinal Flushometer
Sloan Valve

Sloan® 8186 Exposed Sensor Urinal Flushometer

Features

  • High chloramine resistant PERMEX synthetic rubber diaphragm with Linear Filtered Bypass and Vortex Cleansing Action
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
  • Courtesy Flush® Override Button
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.flushometers_sloan-8186
  • Ürün ailesiFlushometers
  • Ürün grubuUrinal Flushometer
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-12-11
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC011594
  • ETIM AdıElectronic toilet flusher
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 açıklamasıUrinal flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlushometers
  • OmniClass numarası23-31 21 13
  • OmniClass başlığıWater Flush Urinals
  • CSI UniFormat II koduD2090
  • CSI UniFormat II başlığıOther Plumbing Systems

Bölge bulunurluk durumu

Asya Kuzey Amerika Güney Amerika Afrika
Afganistan
Anguilla
Arjantin
Mısır
Azerbaycan
Antigua ve Barbuda
Bolivya
Bahreyn
Aruba
Brezilya
Bangladeş
Bahamalar
Ekvador
Bhutan
Barbados
Falkland Adaları (Islas Malvinas)
Birleşik Arap Emirlikleri
Belize
Fransız Guyanası
British Indian Ocean Territory
Bermuda
Guyana
Brunei Sultanlığı
Birleşik Devletler
Kolombiya
Christmas Adası
Caribbean Netherlands
Paraguay
Çin
Cayman Adaları
Peru
Cocos Adaları
Curaçao
Şili
Endonezya
Dominik
Surinam
Ermenistan
Dominik Cumhuriyeti
Uruguay
Filipinler
El Salvador
Venezuela