Publiko produktet
Camden CM-1200 Stainless Steel Mortise Key Switch
Camden CM-1200 Stainless Steel Mortise Key Switch

    Camden CM-1200 Stainless Steel Mortise Key Switch

    'Camden Tough' stainless steel key switches are available in narrow and single gang widths. The pre-assembled switch mounting bracket is designed to minimize installation time. They accept virtually any 1" - 1-1/4" mortise cylinder and cam. 

    As Featured on Amazon.com

    Özellikler
    • Voltage: 12/24V AC/DC 

      Contact Rating: 6 Amps 

      Switch Life: 100,000 cycles 

      Temp Range: 32°F to 85°F 

      Std. Finish: US/C32D

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Camden-CM-1200-Stainless-Steel-Mortise-Key-Switch
    • Ürün ailesiDoor
    • Ürün grubuControls
    • TipBelge (Sadece bilgi)
    • Yayınlanma tarihi2019-03-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)4.5
    • Genişlik (inç)2.75
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Accessories
    • UNSPSC adıSecurity or access control systems
    • UNSPSC kodu46171619
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıAccess Control Hardware
    • OmniClass numarası23-17 11 11 25
    • OmniClass başlığıDoor Accessories