Publiko produktet
FleeceBACK EPDM

FleeceBACK EPDM

About FleeceBACK EPDMFleeceBACK membranes are externally reinforced for exceptional wind uplift, hail and puncture resistance. FleeceBACK EPDM is available in either Sure-Seal or Sure-White and complies with ASTM D4637 Type III.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.fleeceback-epdm
  • Ürün ailesiMembranes
  • Ürün grubuEPDM
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-08-27
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
  • IFC sınıflandırmasıÇatı
  • ETIM KoduEG019610
  • ETIM AdıRoofing materials
  • Uniclass 2015 koduSs_30_40_95
  • Uniclass 2015 açıklamasıUnit roofing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMembrane Roofing
  • OmniClass numarası23-13 39 31
  • OmniClass başlığıRoof Membranes