Publiko produktet
Sure-Tough EPDM

Sure-Tough EPDM

About Sure-Tough EPDMSure-Tough polyester-reinforced EPDM membranes from Carlisle are ideal for either fully adhered or mechanically attached roofing systems. These membranes are resistant to punctures, tears, and scuffs; as well as being formulated with fire retardants. Available with an accidental puncture warranty, Sure-Tough roofing systems provide enhanced rooftop durability and puncture resistance. Sure-Tough membrane complies with ASTM D4637 Type II.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.sure-tough-epdm
  • Ürün ailesiMembranes
  • Ürün grubuEPDM
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-08-27
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
  • IFC sınıflandırmasıÇatı
  • ETIM KoduEG019610
  • ETIM AdıRoofing materials
  • Uniclass 2015 koduSs_30_40_95
  • Uniclass 2015 açıklamasıUnit roofing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMembrane Roofing
  • OmniClass numarası23-13 39 31
  • OmniClass başlığıRoof Membranes