Publiko produktet
Door hinges model 2010
Ceam Amadeo

Door hinges model 2010

Concealed hinges for doors, water resistant (Pa66 + Stainless steel 304L)
Özellikler
  • minimum door thickness 31 mm; load capacity up to 60kg
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.CEAM_hinges_model2010
  • Ürün ailesiDoor hinges
  • Ürün grubuDoor hinges 2010
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-02-17
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)89
  • Genişlik (mm)25
  • Derinlik (mm)27.3
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • İkincil malzemePoliamid
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Hardware
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • UNSPSC adıDoors
  • UNSPSC kodu301715
  • OmniClass numarası23-17 11 00
  • OmniClass başlığıDoors