Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
ceam-amadeo/products/bb305184-e1f2-47c0-a4be-6a06f5ea151f
Ev
Kategoriler
Kapılar
Hardware
Door hinges model 1428
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Ceam Amadeo
Takip et
Door hinges model 1428
Slim, elegant and resistant, 1428 is the the hinge 18mm thick suitable for panels > 22mm thick. Use it on your cabinets or in your light interior doors!
İndir
Özellikler
Özellikler
minimum door thickness 18 mm; load capacity up to 25kg
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
CEAM_hinges_model1428
Ürün ailesi
Door hinges
Ürün grubu
Door hinges 1428
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2025-04-29
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
104
Genişlik (mm)
18
Derinlik (mm)
18
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.ceamitalia.it/en/door-hinges/1428/
Ürün belgelendirmesi
https://www.ceamitalia.it/en/certifications/
Teknik açıklama
https://www.ceamitalia.it/wp-content/uploads/2024/10/1428_Web_IT.pdf
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Çinko
Tasarım yeri
İtalya
Üretim yeri
İtalya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Kapılar - Hardware
OmniClass numarası
23-17 11 00
OmniClass başlığı
Doors
Benzer ürünler
Ceam Amadeo
Door hinges model 1330s; load capacity up to 60kg
İndir
Ceam Amadeo
Door hinges model 2010
İndir
Ceam Amadeo
Door hinges model 929
İndir
Ceam Amadeo
Door hinges model 1431; load capacity up to 120kg
İndir
Ceam Amadeo
Door hinges model 1080 glass; load capacity up to 60kg
İndir
Ceam Amadeo
Door hinges model 1129; load capacity up to 40kg
İndir