Publiko produktet
Door hinges model 1080 glass; load capacity up to 60kg
Ceam Amadeo

Door hinges model 1080 glass; load capacity up to 60kg

2D concealed hinges for glass doors
Özellikler
  • minimum door thickness 30 mm; load capacity up to 60kg
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.CEAM_hinges_model1080glass
  • Ürün ailesiDoor hinges
  • Ürün grubuDoor hinges 1080 glass
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-02-17
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)134
  • Genişlik (mm)24
  • Derinlik (mm)21
İlgili
  • Ana malzemeÇinko
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Hardware
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • UNSPSC adıDoors
  • UNSPSC kodu301715
  • OmniClass numarası23-17 11 00
  • OmniClass başlığıDoors