Publiko produktet
Door hinges model 1330s; load capacity up to 60kg
Ceam Amadeo

Door hinges model 1330s; load capacity up to 60kg

3D concealed hinges: Only 257g for the glass fiber version of the reversible hinge for doors from 35 to 45mm thick. With a gap between the two wings of 23mm, 1230s is the ideal solution for reversible doors or to go around skirting boards or trims or claddings.
Özellikler
  • minimum door thickness 35 mm; load capacity up to 60kg
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.CEAM_hinges_model1330s
  • Ürün ailesiDoor hinges
  • Ürün grubuDoor hinges 1330
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-02-17
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)130
  • Genişlik (mm)30
  • Derinlik (mm)21
İlgili
  • Ana malzemeÇinko
  • İkincil malzemeCam Elyafı
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Hardware
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • UNSPSC adıDoors
  • UNSPSC kodu301715
  • OmniClass numarası23-17 11 00
  • OmniClass başlığıDoors