Publiko produktet
Door hinges model 1131s
Ceam Amadeo

Door hinges model 1131s

3D concealed hinges: guaranteed by strict durability tests and tested for fire doors up to 120 minutes, 1131s is even more versatile due to the wide gap between its wings.
Özellikler
  • minimum door thickness 38 mm; load capacity up to 120kg
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.CEAM_hinges_model1131s
  • Ürün ailesiDoor hinges
  • Ürün grubuDoor hinges 1131s
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-02-17
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)160
  • Genişlik (mm)32
  • Derinlik (mm)29
İlgili
  • Ana malzemeÇinko
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Hardware
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • UNSPSC adıDoors
  • UNSPSC kodu301715
  • OmniClass numarası23-17 11 00
  • OmniClass başlığıDoors