Publiko produktet
Door hinges model 829; load capacity up to 25kg
Ceam Amadeo

Door hinges model 829; load capacity up to 25kg

Concealed hinges for doors\forniture. Particularly suitable for the realization of extendable tables, doors of a wide range of furniture with fold out or lateral openings and other specific technical applications.
Özellikler
  • minimum door thickness 22 mm; load capacity up to 25kg
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.CEAM_hinges_model829
  • Ürün ailesiDoor hinges
  • Ürün grubuDoor hinges 829
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-02-17
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)69.8
  • Genişlik (mm)15.9
  • Derinlik (mm)23
İlgili
  • Ana malzemeÇinko
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Hardware
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • UNSPSC adıDoors
  • UNSPSC kodu301715
  • OmniClass numarası23-17 11 00
  • OmniClass başlığıDoors