Publiko produktet
Door hinges model 1431; load capacity up to 120kg
Ceam Amadeo

Door hinges model 1431; load capacity up to 120kg

Totally reversible and symmetrical, 1431 become a benchmark in the market of entrance doors for prestigious hotels, which are often equipped with door closer mechanisms. Thanks to the high capacity of the hinge, the seal is guaranteed even on very heavy doors

Özellikler
  • minimum door thickness 38 mm; load capacity up to 120kg

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.CEAM_hinges_model1431
  • Ürün ailesiDoor hinges
  • Ürün grubuDoor hinges 1431
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-03-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)180
  • Genişlik (mm)32
  • Derinlik (mm)29
İlgili
  • Ana malzemeÇinko
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Hardware
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • UNSPSC adıDoors
  • UNSPSC kodu301715
  • OmniClass numarası23-17 11 00
  • OmniClass başlığıDoors